??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BES M18MI-PSC50B-BV02
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Czujniki indukcyjne
Lista materiałowa
BALLUFF BES M18MI-PSC50B-BV02
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BES0082
TC
Identyfikator produktu
BES M18MI-PSC50B-BV02
PX
Widok produktu
54655_00
ROT
Rotacja
°
NPOS
Nut position
TECH
Szczegóły techniczne
Szczegóły techniczne
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Rodziny produktów
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma konstrukcyjna
M18x1
W
Masa
0.135 kg
TRAFFIC
Numer celny
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 55 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 5 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 2000 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 2.00 m, PVC, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -40...85 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code